chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-S30-VP4X/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI10-S30-VP4X/S97
ID de la commande 1512221
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
171,71 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-S30-VP4X/S97
Total de l'article
171,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support