chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
NI8-S18-VP4X/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI8-S18-VP4X/S97
ID de la commande 1513512
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
8
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
155,21 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI8-S18-VP4X/S97
Total de l'article
155,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support