chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950
ID de la commande 1533010
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube lisse
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
0.2
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4427 SO
Format
Ø 6.5 mm
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
1 995,40 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950
Total de l'article
1 995,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support