chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI7-Q08-LIU | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI7-Q08-LIU
ID de la commande 1534605
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Zamak
Couleur de câble
Gris
Format
32 x 20 x 8 mm
Plage de mesure
1…4 mm
Plage de mesure (mm)
1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Plage de mesure
1…4 mm
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI7-Q08-LIU
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
143,11 €
Total de l'article
143,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support