chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15-Q20-2LU-H1141/S950 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI15-Q20-2LU-H1141/S950
ID de la commande 1534611
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
68 x 40 x 20 mm
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
1 995,40 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15-Q20-2LU-H1141/S950
Total de l'article
1 995,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support