chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI4-M12-LIU-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI4-M12-LIU-H1141
ID de la commande 1535531
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M12 x 1
Plage de mesure
0.5…3 mm
Plage de mesure (mm)
0.5
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure
0.5…3 mm
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
168,96 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI4-M12-LIU-H1141
Total de l'article
168,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support