chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
NI8-M18E-LIU-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI8-M18E-LIU-H1141
Numéro de la commande 1536302
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M18 x 1
Plage de mesure
1…5 mm
Plage de mesure (mm)
1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure
1…5 mm
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
182,71 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI8-M18E-LIU-H1141
Total de l'article
182,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis