chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-M30E-LIU-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI10-M30E-LIU-H1141
ID de la commande 1537003
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M30 x 1.5
Plage de mesure
3…8 mm
Plage de mesure (mm)
3
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure
3…8 mm
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
207,35 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-M30E-LIU-H1141
Total de l'article
207,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support