chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15-CK40-LIU-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI15-CK40-LIU-H1141
ID de la commande 1537800
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Format
65 x 40 x 40 mm
Plage de mesure
4…11 mm
Plage de mesure (mm)
4
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure
4…11 mm
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
154,99 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15-CK40-LIU-H1141
Total de l'article
154,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support