Capteur inductif
BI15U-CP40-VP4X2
Numéro de la commande 1540500En stock | |
Groupe de prix | E1 |
Prix de liste | 121,88 € |
Total de l'article121,88 €
Quantité
- Mode de protection
- IP68
- Température ambiante min. (°C)
- -30
- Température ambiante max. (°C)
- 85
- Format
- Rectangulaire
- Conditions de montage
- blindé
- Raccordement électrique
- Boîte à bornes
- Tension de service
- DC
- Fonction de l'élément de commutation
- Contact inverseur
- Fonction de sortie
- PNP
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Qualité de boîtier
- PBT-GF30-V0
- Format
- 114 x 40 x 40 mm
- Portée nominale (mm)
- 15
Caractéristiques principales
- Raccordement électrique
- Boîte à bornes
- Conditions de montage
- blindé
- Fonction de sortie
- PNP
- Portée nominale (mm)
- 15