chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M
ID de la commande 1569425
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
30
Qualité de boîtier
ultem
Format
190 x 67 x 50 mm
Portée nominale (mm)
35
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
35
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
590,70 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M
Total de l'article
590,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support