chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI25-G47SR-VN4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI25-G47SR-VN4X2
ID de la commande 15748
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Qualité de boîtier
CuZn
Format
Pg 36
Portée nominale (mm)
25
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
25
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI25-G47SR-VN4X2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
199,65 €
Total de l'article
199,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support