chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI40-G47SR-VN4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI40-G47SR-VN4X2
ID de la commande 15750
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Qualité de boîtier
CuZn
Format
Pg 36
Portée nominale (mm)
40
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
40
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
206,91 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI40-G47SR-VN4X2
Total de l'article
206,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support