Capteur inductif
NI12U-EG18SK-VN4X
Numéro de la commande 1581901En stock | |
Groupe de prix | E1 |
Prix de liste | 118,47 € |
Total de l'article118,47 €
Quantité
- Mode de protection
- IP68
- Température ambiante min. (°C)
- -30
- Température ambiante max. (°C)
- 85
- Format
- tube fileté
- Conditions de montage
- non-blindé
- Raccordement électrique
- Boîte à bornes
- Tension de service
- DC
- Fonction de l'élément de commutation
- Contact inverseur
- Fonction de sortie
- NPN
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable
- Qualité de boîtier
- 1.4301 (AISI 304)
- Format
- M18 x 1
- Portée nominale (mm)
- 12
Caractéristiques principales
- Raccordement électrique
- Boîte à bornes
- Conditions de montage
- non-blindé
- Fonction de sortie
- NPN
- Portée nominale (mm)
- 12