chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DTNI12U-M18E-AP4X3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
DTNI12U-M18E-AP4X3
ID de la commande 1582234
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
12
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
12
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
224,29 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
DTNI12U-M18E-AP4X3
Total de l'article
224,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support