chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BI7-Q08-VP6X2-V1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI7-Q08-VP6X2-V1141
ID de la commande 1600902
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min.
-25
Température ambiante max.
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M8 × 1/Ø 8 mm
Qualité de boîtier
Zamak
Format
32 x 20 x 8 mm
Portée nominale
7
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale
7
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI7-Q08-VP6X2-V1141
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
99,88 €
Total de l'article
99,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support