chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI25-CQ40/S1102 10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI25-CQ40/S1102 10M
ID de la commande 1602403
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP60
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
250
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
10
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
52 x 40 x 40 mm
Portée nominale (mm)
25
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
25
En stock
Prix de liste
626,54 €
Total de l'article
626,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI25-CQ40/S1102 10M
Contacter le service de Support