chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI25-CQP40/S1102 5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI25-CQP40/S1102 5M
ID de la commande 1602409
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP60
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
250
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
5
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
52 x 40 x 40 mm
Portée nominale (mm)
25
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
25
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
538,36 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI25-CQP40/S1102 5M
Total de l'article
538,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support