chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5U-Q08-AP6X2-V1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI5U-Q08-AP6X2-V1131
ID de la commande 1608900
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M8 × 1/Ø 8 mm
Qualité de boîtier
Zamak
Format
32 x 20 x 8 mm
Portée nominale (mm)
5
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
78,54 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5U-Q08-AP6X2-V1131
Total de l'article
78,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support