chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
NI25U-CP40-AP6X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI25U-CP40-AP6X2
ID de la commande 1623700
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
114 x 40 x 40 mm
Portée nominale (mm)
25
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
25
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
93,06 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI25U-CP40-AP6X2
Total de l'article
93,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support