chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BI15-CK40-AP6X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI15-CK40-AP6X2-H1141
ID de la commande 16250
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Format
65 x 40 x 40 mm
Portée nominale (mm)
15
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
69,41 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15-CK40-AP6X2-H1141
Total de l'article
69,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support