chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
NI50U-CP40-AN6X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI50U-CP40-AN6X2
ID de la commande 1625846
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min.
-30
Température ambiante max.
85
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
114 x 40 x 40 mm
Portée nominale
50
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale
50
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
132,08 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI50U-CP40-AN6X2
Total de l'article
132,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support