chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI20U-CP40-VP4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI20U-CP40-VP4X2
ID de la commande 1627240
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
114 x 40 x 40 mm
Portée nominale (mm)
20
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
130,32 €
Total de l'article
130,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI20U-CP40-VP4X2
Contacter le service de Support