chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BI2-EM12-VP6X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI2-EM12-VP6X 7M
ID de la commande 1630230
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
7
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Couleur de câble
Gris
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
2
En stock
Prix de liste
122,43 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-EM12-VP6X 7M
Total de l'article
122,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support