chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI4-EM12D-AP6/S120 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI4-EM12D-AP6/S120
ID de la commande 1633110
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
120
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
4
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Prix de liste
186,56 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-EM12D-AP6/S120
Total de l'article
186,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support