chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI3U-S12-AP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI3U-S12-AP6X-H1141
ID de la commande 1634600
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF30
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
3
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
68,64 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI3U-S12-AP6X-H1141
Total de l'article
68,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support