chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI30U-EM30WDTC-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI30U-EM30WDTC-AP6X
ID de la commande 1634765
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
100
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
bornes à ressort débrochables
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
30
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
30
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
127,12 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI30U-EM30WDTC-AP6X
Total de l'article
127,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support