chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI8U-EM18WD-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI8U-EM18WD-AP6X
ID de la commande 1634815
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
100
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Couleur de câble
Blanc
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
8
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
101,65 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI8U-EM18WD-AP6X
Total de l'article
101,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support