chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15U-EM30WD-AN6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI15U-EM30WD-AN6X-H1141
ID de la commande 1634834
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
100
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
15
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
118,19 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15U-EM30WD-AN6X-H1141
Total de l'article
118,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support