chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI8U-EG12SK-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI8U-EG12SK-AP6X
ID de la commande 1644400
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
8
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
83,16 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI8U-EG12SK-AP6X
Total de l'article
83,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support