chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI6U-M12-IOL6X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI6U-M12-IOL6X2-H1141
ID de la commande 1644873
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
91,40 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
6
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP/NPN
Portée nominale (mm)
6
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI6U-M12-IOL6X2-H1141
Total de l'article
91,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support