NI12U-EM18-AN6X-H1141

Capteur inductif

NI12U-EM18-AN6X-H1141

Numéro de la commande 1645350
En stock
Groupe de prixE1
Prix de liste82,72 €
Total de l'article82,72 €
Quantité
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
12

Caractéristiques principales

Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
12
NI12U-EM18-AN6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation