chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
NI20U-TS12-AP6X2-V1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI20U-TS12-AP6X2-V1131
ID de la commande 1646640
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
80 x 17 x 12 mm
Portée nominale (mm)
20
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI20U-TS12-AP6X2-V1131
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
175,85 €
Total de l'article
175,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support