chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI4-DS20-2AP6X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI4-DS20-2AP6X2
ID de la commande 1650022
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Détecteur double pour servomoteurs rotatifs
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Couleur de câble
Gris
Format
42 x 45 x 20 mm
Portée nominale (mm)
4
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
157,41 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-DS20-2AP6X2
Total de l'article
157,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support