chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI2-Q6.5-AP6-0.15-FS4.4X3/S304 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
NI2-Q6.5-AP6-0.15-FS4.4X3/S304
ID de la commande 1650074
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
kit de contrôle pour la technique de serrage
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Couleur de câble
Gris
Portée nominale (mm)
2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
164,67 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI2-Q6.5-AP6-0.15-FS4.4X3/S304
Total de l'article
164,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support