chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI8U-Q08-AP6X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI8U-Q08-AP6X2
ID de la commande 1662006
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Zamak
Couleur de câble
Gris
Format
32 x 20 x 8 mm
Portée nominale (mm)
8
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
90,52 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI8U-Q08-AP6X2
Total de l'article
90,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support