chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BI5-EG18SK-Y1X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI5-EG18SK-Y1X
ID de la commande 4012060
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
5
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
87,12 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-EG18SK-Y1X
Total de l'article
87,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support