chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI15-G30-Y2X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI15-G30-Y2X 7M
ID de la commande 4020601
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
métal
Longueur de câble (m)
7
Qualité de boîtier
CuZn
Couleur de câble
Bleu
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
15
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
264,55 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI15-G30-Y2X 7M
Total de l'article
264,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support