chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-Q14-ADZ32X2/S34 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI10-Q14-ADZ32X2/S34
ID de la commande 4256225
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
AC/DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Couleur de câble
Gris
Format
52 x 30 x 14 mm
Portée nominale (mm)
10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
115,28 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-Q14-ADZ32X2/S34
Total de l'article
115,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support