chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131
ID de la commande 4280230
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
AC/DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Format
65 x 40 x 40 mm
Portée nominale (mm)
25
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
25
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
118,36 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131
Total de l'article
118,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support