chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15U-CP40-FDZ30X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI15U-CP40-FDZ30X2
ID de la commande 4280600
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
AC/DC
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
114 x 40 x 40 mm
Portée nominale (mm)
15
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
168,96 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15U-CP40-FDZ30X2
Total de l'article
168,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support