chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5U-G18-ADZ30X2-B3331 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI5U-G18-ADZ30X2-B3331
ID de la commande 4281213
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
AC/DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
5
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
199,43 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5U-G18-ADZ30X2-B3331
Total de l'article
199,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support