chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BI10-M30-AZ3X/S120 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI10-M30-AZ3X/S120
ID de la commande 4316410
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
120
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
AC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
métal
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
185,79 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-M30-AZ3X/S120
Total de l'article
185,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support