chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI10-P18SK-AZ3X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI10-P18SK-AZ3X
ID de la commande 43511
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
AC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
159,83 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI10-P18SK-AZ3X
Total de l'article
159,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support