chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI7-G18K-AD4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI7-G18K-AD4X
ID de la commande 4414540
En stock
Prix de liste
82,61 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
métal
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
7
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
7
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI7-G18K-AD4X
Total de l'article
82,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support