chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589
ID de la commande 4470228
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
100
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Couleur de câble
Orange
Format
43 x 26 x 26 mm
Portée nominale (mm)
10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
183,70 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-QN26-AD4X-0.15XOR-RS4.23/S100-S1589
Total de l'article
183,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support