chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI1U-EG05-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI1U-EG05-AP6X
ID de la commande 4602116
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4427 SO
Format
M5 x 0.5
Portée nominale (mm)
1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1U-EG05-AP6X
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
97,13 €
Total de l'article
97,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support