chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI2-EG08-AN6X-V1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI2-EG08-AN6X-V1131
ID de la commande 4602150
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Format
M8 x 1
Portée nominale (mm)
2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
75,35 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-EG08-AN6X-V1131
Total de l'article
75,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support