chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
BI3U-EM08-AP6X-H1341 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI3U-EM08-AP6X-H1341
ID de la commande 4602412
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
60
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4427 SO
Format
M8 x 1
Portée nominale (mm)
3
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
100,22 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI3U-EM08-AP6X-H1341
Total de l'article
100,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support