chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI3-EG08-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI3-EG08-AP6X
ID de la commande 4602740
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Couleur de câble
Gris
Format
M8 x 1
Portée nominale (mm)
3
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI3-EG08-AP6X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
85,91 €
Total de l'article
85,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support